Danfoss logo
Flange set_027N3035

Flange set, Flange, 40 mm, Butt weld

027N3035

Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Steel, Used for product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/2 in
Connection size [mm]40 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version10.0
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.549 Kilogram
Net weight1.5 Kilogram
Volume0.939 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm