Flange set, Flange, 32 mm, Butt weld
027N3033
Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Steel, Used for product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N3033
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 1 1/4 in |
| Connection size [mm] | 32 mm |
| Connection standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Oval |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange version | 3.0 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.042 Kilogram |
| Net weight | 0.92 Kilogram |
| Volume | 0.836 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |