Danfoss logo
Flange set_027N2665

Flange set, Flange, 65 mm, Butt weld

027N2665

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 1/2 in
Connection size [mm]65 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version13.0
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in, 2/set
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.244 Kilogram
Net weight3.193 Kilogram
Volume1.561 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm