Danfoss logo
Flange set_027N2450

Flange set, Flange, 50 mm, Butt weld

027N2450

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 in
Connection size [mm]50 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version11.0
Material DescriptionWelding Flanges 2 in
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.122 Kilogram
Net weight2.029 Kilogram
Volume0.939 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm