Danfoss logo
Flange set_027N2027

Flange set, Flange, 65 mm, Butt weld

027N2027

Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Material Spec.: Steel, Used for product: NRVA 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 1/2 in
Connection size [mm]65 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formRound
Flange version8.0
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionWelding Flange set
Material Spec.Steel
Packing formatSingle pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Used for productNRVA 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.258 Kilogram
Net weight2.708 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm