Danfoss logo
Flange set_027N2025

Flange set, Flange, 40 mm, Butt weld

027N2025

Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Steel, Used for product: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/2 in
Connection size [mm]40 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Flange version6.0
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionWelding Flange set
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Used for productNRVA 40 - 50NRVA 40-50

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.992 Kilogram
Net weight2.992 Kilogram
Volume1.547 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm