Flange set, Flange, 20 mm, Butt weld
027N2022
Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Steel, Used for product: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2022
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection size [mm] | 20 mm |
| Connection standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 1.3 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Welding Flange set |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Used for product | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.522 Kilogram |
| Net weight | 0.5 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |