Danfoss logo
Flange set_027N2020

Flange set, Flange, 10 mm, Butt weld

027N2020

Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material Spec.: Steel, Used for product: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/8 in
Connection size [mm]10 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Flange version1.3
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionWelding Flange set
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Used for productCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.584 Kilogram
Net weight0.574 Kilogram
Volume0.288 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm