Danfoss logo
Flange set_027N1120

Flange set, Flange, 32 mm, Socket weld

027N2016

Connection standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Steel, Used for product: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/4 in
Connection size [mm]32 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Flange version4.0
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Used for productNRVA 25 - 32NRVA 25-32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.642 Kilogram
Net weight1.594 Kilogram
Volume0.906 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428196949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm