Flange set, Flange, 10 mm, Socket weld
027N2010
Connection standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Steel, Used for product: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027N2010
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/8 in |
| Connection size [mm] | 10 mm |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 1.3 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Used for product | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.57 Kilogram |
| Net weight | 0.566 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |