Flange set, Flange, 50 mm, Socket weld
027N2005
Connection standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Steel, Used for product: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2005
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 2 in |
| Connection size [mm] | 50 mm |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Square |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange version | 12.0 |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.547 Kilogram |
| Net weight | 2.642 Kilogram |
| Volume | 2.107 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |