Danfoss logo
Flange set_027N2003

Flange set, Flange, 32 mm, Socket weld

027N2003

Connection standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Steel, Used for product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/4 in
Connection size [mm]32 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version10.0
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.712 Kilogram
Net weight1.552 Kilogram
Volume0.939 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm