Danfoss logo
Flange set_027N2001

Flange set, Flange, 20 mm, Socket weld

027N2001

Connection standard: ASME B 16.11, Material Spec.: Steel, Used for product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/4 in
Connection size [mm]20 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version3.0
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI 2
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.936 Kilogram
Net weight0.907 Kilogram
Volume0.83 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428197069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm