Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flange set, Flange, 25 mm, Butt weld

027N1257

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: NRVS 25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 in
Connection size [mm]25 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designGroove
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange formOval
Material DescriptionFlange sets, 1"
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productNRVS 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.166 Kilogram
Net weight1.15 Kilogram
Volume0.81 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm