Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flange set, Flange, 20 mm, Butt weld

027N1256

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: NRVS 15

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEAC
Connection size [in]3/4 in
Connection size [mm]20 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designGroove
Flange formOval
Material DescriptionFlange sets, 3/4"
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Used for productNRVS 15

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.723 Kilogram
Net weight0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm