Flange set, Flange, 20 mm, Butt weld
027N1255
Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: NRVS 15
027N1255
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3/4 in |
| Connection size [mm] | 20 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange form | Oval |
| Material Description | Flange set NRVS 15 |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | NRVS 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.624 Kilogram |
| Net weight | 0.592 Kilogram |
| Volume | 0.865 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |