Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 25 mm, Butt weld

027N1225

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 in
Connection size [mm]25 mm
Connection standardEN 10220
Connection TypeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version3.0
Material DescriptionWelding Flange set
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.938 Kilogram
Net weight0.888 Kilogram
Volume0.836 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm