Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 32 mm, Butt weld

027N1032

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/4 in
Connection size [mm]32 mm
Connection standardEN 10220
Connection TypeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formSquare
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version5.0
Material DescriptionWelding Flange Set
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for product38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.52 Kilogram
Net weight1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm