Danfoss logo
Flange set, Flange, 350 mm, Butt weld-product-details

Flange set, Flange, 350 mm, Butt weld

027N1024

Connection standard: EN10220, Material Spec.: Steel, Used for product: AKE+

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]14 in
Connection size [mm]350 mm
Connection standardEN10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designTongue
Flange formRound
Material DescriptionFlanges DN350
Material Spec.Steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Parts included2 flangesBoltGasketsNiuts 8.8
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
Sealing face standardDIN 2512
Used for productAKE+

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight132 Kilogram
Net weight117 Kilogram
Volume240 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm