Danfoss logo
Isometric - Adapter for ICF SS

Spare part, ICF SS 20 - 40, Adapter SS

027L4813

Product Type: Spare part, Used for product: ICF SS 20 - 40, Type designation: Adapter SS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/8 - 3/8
Connection typeG - NPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupICF accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypeSpare part
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationAdapter SS
Used for productICF SS 20 - 40
Used for product commentsFor side ports

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.126 Kilogram
Net weight0.062 Kilogram
Volume0.029 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm