Spare part, ICFN SS 25 - 40, Stop/check module
027L4803
Product Type: Spare part, Used for product: ICFN SS 25 - 40, Type designation: Stop/check module
027L4803
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFN-SS 25 Stop/check module, Spare part |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Stop/check module |
| Used for product | ICFN SS 25 - 40 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.564 Kilogram |
| Net weight | 2.309 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428922937 |