Spare part, ICFO SS 20, Manual opening module
027L4786
Product Type: Spare part, Used for product: ICFO SS 20, Type designation: Manual opening module
027L4786
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFO-SS 20 Manual Opening, Spare part |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Manual opening module |
| Used for product | ICFO SS 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.828 Kilogram |
| Net weight | 0.681 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.188 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923187 |