Spare part, ICM SS 20-A, Motor Module
027L4782
Product Type: Spare part, Used for product: ICM SS 20-A, Type designation: Motor Module
027L4782
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | LLC CDC EURO-TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICM-SS 20 A Top assembly, Spare part |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Motor Module |
| Used for product | ICM SS 20-A |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.6 Kilogram |
| Net weight | 1.4 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5702428923224 |