Spare part, ICFE SS 20, Solenoid valve module
027L4778
Product Type: Spare part, Used for product: ICFE SS 20, Type designation: Solenoid valve module
027L4778
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFE-SS 20 Solenoid module, Spare part |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Solenoid valve module |
| Used for product | ICFE SS 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.768 Kilogram |
| Net weight | 0.589 Kilogram |
| Volume | 1.201 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |