Spare part, ICFS SS 20, Stop valve module
027L4772
Product Type: Spare part, Used for product: ICFS SS 20, Type designation: Stop valve module
027L4772
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFS-SS 20 Stopvalve module, Spare part |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Stop valve module |
| Used for product | ICFS SS 20 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.299 Kilogram |
| Net weight | 0.791 Kilogram |
| Volume | 3.335 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |