Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 68 mm, Soldering

027L2666

Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Steel, Used for product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]2 5/8 in
Connection size [mm]68 mm
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designTongue
Flange formSquare
Flange version13.0
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Material Spec.Steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Used for productPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.552 Kilogram
Net weight3.393 Kilogram
Volume1.794 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422030263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm