Danfoss logo
Flange set_027L2442

Flange set, Flange, 42 mm, Soldering

027L2442

Connection standard: EN 1254, Material Spec.: Steel, Used for product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [mm]42 mm
Connection standardEN 1254
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designTongue
Flange formSquare
Flange version11.0
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Material Spec.Steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Used for productPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.21 Kilogram
Net weight2.129 Kilogram
Volume0.934 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422000679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm