Flange set, Flange, 35 mm, Soldering
027L2335
Connection standard: ASME B 16.22; EN 1254, Material Spec.: Steel, Used for product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size [in] | 1 3/8 in |
| Connection size [mm] | 35 mm |
| Connection standard | ASME B 16.22EN 1254 |
| Connection Type | Soldering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Square |
| Flange version | 10.04.0 |
| Material Description | Solder flange set |
| Material Spec. | Steel |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Used for product | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.676 Kilogram |
| Net weight | 1.602 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |