Spare part, ICFC 25 - 40, Check valve module
027L2252
Product Type: Spare part, Used for product: ICFC 25 - 40, Type designation: Check valve module
027L2252
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICFC 25 Check valve module, Spare part |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | ICF spare parts |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Check valve module |
| Used for product | ICFC 25 - 40 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.736 Kilogram |
| Net weight | 1.505 Kilogram |
| Volume | 3.409 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |