Danfoss logo
Flange set_027L1223

Flange set, Flange, 22 mm, Soldering

027L1223

Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]7/8 in
Connection size [mm]22 mm
Connection standardASME B 16.22
Connection TypeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designTongue
Flange formOval
Flange version3.0
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Material Spec.Brass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Used for productEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.001 Kilogram
Net weight0.928 Kilogram
Volume0.865 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm