Flange set, Flange, Soldering
027L1029
Connection standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Brass, Used for product: PHT 85; PHTQ 85
027L1029
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size [in] | 1 1/8 in |
| Connection standard | ASME B 16.22 |
| Connection type | Soldering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Oval |
| Flange version | 2.2 |
| Material Description | Flange set 1 1/8 in Soldering |
| Material Spec. | Brass |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Used for product | PHT 85PHTQ 85 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.92 Kilogram |
| Net weight | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |