Danfoss logo
Flange Set

Flange set, Flange, 28 mm, Soldering

027L1028

Connection standard: EN 1254, Material Spec.: Brass, Used for product: PHT 85; PHTQ 85

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [mm]28 mm
Connection standardEN 1254
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designTongue
Flange formOval
Flange version2.2
Material DescriptionFlange set 28 mm Soldering
Material Spec.Brass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Used for productPHT 85PHTQ 85

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.949 Kilogram
Net weight0.884 Kilogram
Volume0.93 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422004257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm