Danfoss logo
ICS 25 function module

Function module, ICS 65-40

027H6212

Function module, Cv value [gal/min]: 31, Kv value [m³/h]: 27, Used for product: ICF 65-3; ICV 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentsFUNCTION MODULE INSTALLED
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity
Packing formatSingle pack
Parts includedGasketO-rings
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts Program nameICS
Product accessoriesICS / ICSH accessories
Product descriptionFunction module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICS 65-40
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
ServiceableICS / ICSH spare parts
Used for productICF 65-3ICV 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.932 Kilogram
Net weight2.461 Kilogram
Volume5.187 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm