Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Spare part, ICF 50-65, Defrost ANSI welding con.

027H5546

Product Type: Spare part, Used for product: ICF 50-65, Type designation: Defrost ANSI welding con.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notesANSI
Connection size [in]1"
Connection size [mm]25 mm
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Packing formatMulti pack
Product groupICF spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameWelding connector
Product TypeSpare part
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationDefrost ANSI welding con.
Used for productICF 50-65
Used for product commentsDefrost side ports DN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.863 Kilogram
Net weight0.81 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479