Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Spare part, ICF 50-65, Defrost DIN welding con.

027H5544

Product Type: Spare part, Used for product: ICF 50-65, Type designation: Defrost DIN welding con.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection notesDIN
Connection size [in]1"
Connection size [mm]25 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDefrost DIN welding connection
Packing formatMulti pack
Product groupICF spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameWelding connector
Product TypeSpare part
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationDefrost DIN welding con.
Used for productICF 50-65
Used for product commentsDefrost side ports DN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.789 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738