Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

ICAD-B Cable set 10m (3x cables), Used for product: ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]393.70 in
Cable length [m]10.000 m
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [mm]12 mm
Connection typeM
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Packing formatSingle pack
Parts included4 pin female4 pin male8 pin female
Product groupICAD accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameCable
Product TypeAccessory
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationM12 cable set, 10 m
Used for productICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.52 Kilogram
Net weight0.509 Kilogram
Volume12.899 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm