Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD accessories, ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, ICAD 600; ICAD 1200; ICAD 900

027H0426

ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m, Used for product: ICAD 600; ICAD 1200; ICAD 900, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Cable length [in]59.00 in
Cable length [m]1.500 m
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [mm]12 mm
Connection typeM
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Packing formatMulti pack
Parts included8 pin female and 4 pin female
Product groupICAD accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameCable
Product TypeAccessory
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationM12 female cable set, 1.5m
Used for productICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.182 Kilogram
Net weight0.139 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647