Danfoss logo
Gauge

Gauge valve, Spare part

027G9996

Inlet connection type: G, Connection size [in]: 1/4 in, 3 1/2 in, Refrigerants: R717, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
Connection size [in]1/4 in
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)3 1/2 in
Further informationWith logo
Inlet connection typeG
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
PFAS content [Yes/No]No
Pressure range [psig] Pe [max]150.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]-655430322.6 psig
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameGauge valve
Product TypeSpare part
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Type designationGauge
Used for productSNV

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.24 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428880022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm