Danfoss logo
Gauge

Gauge valve, Spare part

027G9991

Inlet connection type: G, Connection size [in]: 1/4 in, 2 1/2 in, Refrigerants: R717, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]70 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]158 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1/4 in
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Further informationWithout logo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection typeG
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Packing formatMulti pack
PFAS content [Yes/No]No
Pressure range [psig] Pe [max]300.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]-655430322.6 psig
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameGauge valve
Product TypeSpare part
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR717
Type designationGauge
Used for productSNV

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.5 Kilogram
Net weight0.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm