Danfoss logo
Flange set

Flange set, Flange, 75 mm, G

027G3080

Connection standard: ISO 228-1, Material Spec.: C22.8, Used for product: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentsPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Connection size [in]3
Connection size [mm]75 mm
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designSealing recess
Flange formRound
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version9.0 C
Further informationPacked in rustprevented paper
Material DescriptionFlanges DN80 G 3 in
Material Spec.C22.8
Packing formatSingle pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVSI 80WVS 80WVTS 80

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.08 Kilogram
Net weight8.079 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422009153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm