Danfoss logo
Flange set

Flange set, Flange, 65 mm, G

027G3065

Connection standard: ISO 228-1, Material Spec.: C22.8, Used for product: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentsPACKED IN RUSTPREVENTED PAPER
Connection size [in]2 1/2
Connection size [mm]65 mm
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designSealing recess
Flange formRound
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version9.0 B
Further informationPacked in rustprevented paper
Material DescriptionFlanges DN65 G 2 1/2 in
Material Spec.C22.8
Packing formatSingle pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productEVSI 65WVS 65WVTS 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.432 Kilogram
Net weight6.204 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422042105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm