Flange set, Flange, 50 mm, G
027G3050
Connection standard: ISO 228-1, Material Spec.: Steel, Used for product: WVTS 50; WVS 50
027G3050
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 2 |
| Connection size [mm] | 50 mm |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Sealing recess |
| Flange form | Round |
| Flange version | 9.0 A |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Flanges DN50 G 2 in |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Single pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Surface coating | Zn 12TLP |
| Used for product | WVS 50WVTS 50 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 5.238 Kilogram |
| Net weight | 4.657 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |