Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 15 mm, NPT

027G1006

Connection standard: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spec.: Steel, Used for product: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1/2 in
Connection size [mm]15 mm
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flange version1.3
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Used for productCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.59 Kilogram
Net weight0.525 Kilogram
Volume0.313 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm