Overhaul kit, Overhaul kit
027F3385
Type designation: Overhaul kit, Used for product: PM, size 40 V-cone; PM 3-50
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves
027F3385
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Overhaul kit, PM50 V. cone |
| Packing format | Single pack |
| Product group | Spare parts, discont. products |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Overhaul kit |
| Product Type | Overhaul kit |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Overhaul kit |
| Used for product | PM 3-50PM, size 40 V-cone |
| Used for product comments | V-shaped cone |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.494 Kilogram |
| Net weight | 1.417 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470964 |