Flanges, PM 5-25 FLANGE - Bolt set, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
PM 5-25 FLANGE - Bolt set, Used for product: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 25
027F2220
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size | M12 |
| Connection type | Thread |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | PM 5-25 FLANGE - Bolt set |
| Material Spec. | Stainless Steel |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Bolt set |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Thread length [in] | 1.772 in |
| Type designation | Bolt set |
| Used for product | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
| Used for product comments | For flange connections |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.214 Kilogram |
| Net weight | 0.197 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.117 Liter |
| EAN/UPC | 5702422157311 |