Flanges, Flange gasket PM 32, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
Flange gasket PM 32, Used for product: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 25
027F2176
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [in] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange version | 10.04.0 |
| Height (EF000040) | 65 |
| Material Description | Flange gasket PM 32 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Spec. | Asbestos free |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Gasket |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type designation | Flange gasket |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Used for product | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Width (EF000008) | 10 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.028 Kilogram |
| Net weight | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |