Flange set, Flange, 150 mm, Butt weld
027F2125
Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: PML 125; PMLX 125; PM 125
027F2125
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 6 in |
| Connection size [mm] | 150 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flange design | Tongue |
| Flange form | Round |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flange version | 14.0 C |
| Material Description | Flange Set 150 mm Butt Weld |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Single pack |
| Parts included | 2 flanges |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Flange set |
| Product Type | Flange |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Used for product | PM 125PML 125PMLX 125 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 24.22 Kilogram |
| Net weight | 24.22 Kilogram |
| Volume | 47.04 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |