Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flange set, Flange, 15 mm, Butt weld

027B0181

Connection standard: EN 10220, Material Spec.: Steel, Used for product: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [mm]15 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designTongue
Flange formOval
Flange version1.2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges2 gaskets2 staybolts4 nuts
Product groupFlanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeFlange
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Staybolt dimensionM12 x 135 mm
Used for productCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.84 Kilogram
Net weight0.738 Kilogram
Volume0.854 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm