Danfoss logo
Adaptor, FSA 32_023U8022

FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter

023U8022

Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection materialBrassCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionFSA 32 Flare/Solder Adapter
Max. Tightening torque [Nm]30 Nm
Max. Working Pressure [bar]46.0 bar
Max. Working Pressure [psig]667 psig
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [in]1/4 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupGeneric accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypeFSA
Quantity per packing format120 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServiceableGeneric spare parts

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.071 Kilogram
Net weight0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422128120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm