Danfoss logo
Adaptor, FSA 66_023U8010, 023U801066, 023U8020

FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter

023U8020

Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection materialBrassCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identical product023U8010
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]3/4 in
Material DescriptionFSA 66 Flare/Solder Adapter
Max. Tightening torque [Nm]200 Nm
Max. Working Pressure [bar]46.0 bar
Max. Working Pressure [psig]667 psig
Outlet connection typeSolder, ODF
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [in]3/4 in
Packing formatMulti pack
Product groupGeneric accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypeFSA
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServiceableGeneric spare parts

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.254 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.203 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422124825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm